Обзор
Особенности и преимущества
- Система оценивания инерциальных модулей МЭМС для ПК с интерфейсом USB
- Драйверы для 32- и 64-битных версий Windows XP/Vista/7
- Программные пакеты оценивания инерциальных измерительных модулей и анализа вибраций
- Совместима с большинством продуктов ADIS1613x, ADIS162xx, ADIS163xx, ADIS164xx
- Синхронный сбор данных на максимальных частотах дискретизации
- Доступ к внутренним регистрам для конфигурирования и контроля состояния устройства
Комплект включает в себя:
- Плата интерфейса ADIS16xxx с USB
- Кабель Mini-USB (длина 1.8 метра)
- Набор винтов M2x0.4 (20 штук)
Подробнее о продукте
Система EVAL-ADIS – это простой инструмент оценивания продуктов iSensor при помощи ПК для пользователей, еще не готовых к их интеграции во встраиваемые процессорные системы. Программное обеспечение EVAL-ADIS выполняет базовые демонстрационные функции, позволяет осуществлять доступ к отдельным регистрам и сбор данных с высокой скоростью для каждого поддерживаемого продукта. Каждый программный пакет поставляется с мастером установки, который упрощает установку ПО и содержит простой в применении драйвер USB. Все программные пакеты, входящие в состав EVAL-ADIS, совместимы с операционными системами Windows XP/Vista/7 и включают в себя драйверы USB как для 32-битных, так и для 64-битных ОС. Оценочная плата EVAL-ADIS представляет собой печатную плату толщиной 0.125 дюйма с отверстиями для установки каждого из поддерживаемых устройств. Монтажные отверстия на плате рассчитаны на винты M2x0.4мм. Комплект также включает 5 наборов крепежных винтов M2x0.4для разных значений толщины корпуса. Несмотря на то, что интегрированная подсистема питания избавляет от необходимости во внешнем преобразователе напряжения в большинстве случаев, плата также имеет вход внешнего источника питания для испытания чувствительности компонента к изменениям питающего напряжения. Подсистема питания работает от напряжения +5В шины USB и содержит линейный стабилизатор для компонентов с напряжением питания +3.3В.Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Системные требования
- ПК с операционной системой Windows XP, Vista или 7
- *.NET 3.5 Framework