Обзор

Особенности и преимущества

  • Разъем FMC для интерфейса MII, сигналов MDIO и сигнала состояния
  • Доступные конфигурационные резисторы поверхностного монтажа и многопозиционные переключатели
  • Работает от одного внешнего источника питания 5 В

Подробнее о продукте

Плата EVAL-ADIN1300FMCZ позволяет упростить изучение основных характеристик и особенностей предназначенного для промышленного Ethernet PHY-приемопередатчика ADIN1300, характеризующегося высокой надежностью, малыми задержками и поддерживающего скорости передачи 10 Мбит/с, 100 Мбит/с и 1 Гбит/с. Данная оценочная плата питается от одного внешнего источника 5 В. Все имеющиеся на плате микросхемы питания используют эту линию 5 В и обеспечивают стабилизированное напряжение линий AVDD3P3, VDD0P9 и VDDIO, необходимых для работы устройства.

Мезонинный разъем FMC, обозначенный как P3, позволяет подключаться к управляющим системам на основе FPGA посредством интерфейса управления доступом к среде (MAC) и интерфейса ввода/вывода данных управления (MDIO).

Управление по MDIO также может осуществляться с помощью дополнительного подключаемого модуля, входящего в комплект.

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

  • Две платы EVAL-ADIN1300FMCZ
  • Две платы модуля интерфейса MDIO

Заказчики должны иметь свои собственные кабели питания, кабель Ethernet и кабели USB.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.