Обзор
Особенности и преимущества
- Полнофункциональная оценочная плата ADHV4702-1
- Однополярное или биполярное питание
- Формирование высокого напряжения при помощи интегрированной на плате подсистемы питания
- Торцевые разъемы SMA и SMB
- Простое подключение к тестовому оборудованию и другим схемам
- Высокая температурная устойчивость
Подробнее о продукте
В этом руководстве пользователя обсуждается оценочная плата EVAL-ADHV4702-1CPZ, которая помогает пользователям легко и быстро оценивать характеристики усилителя ADHV4702-1 в 12-выводном корпусе LFCSP, 7 мм × 7 мм, с открытой теплоотводящей площадкой в нижней части. Верхняя сторона оценочной платы изображена на рис. 1. На рис. 2 изображена нижняя сторона платы с большим медным слоем для подключения теплоотвода.
Оценочная плата имеет 6 слоев и спроектирована с учетом минимизации токов утечки за счет применения защитного кольца. На плате имеются торцевые разъемы SMA (Subminiature Version A) и SMB (Subminiature Version B) в целях упрощения подключения входных сигналов от тестового оборудования или других схем.
В техническом описании ADHV4702-1 приведены характеристики и подробности о работе устройства, а также информация о создании и конфигурировании схем на его основе. Полный набор спецификаций ADHV4702-1 доступен в техническом описании компонента, к которому следует обращаться при работе с оценочной платой в дополнение к руководству пользователя, особенно при первом ее включении.
Для обеспечения безопасности верхний и нижний слои оценочной платы EVAL-ADHV4702-1CPZ имеют акриловое пластиковое покрытие, которое уменьшает риск непреднамеренного контакта с высоким напряжением. Плату не следует использовать без защитного покрытия. Если его необходимо снять, например, для переключения перемычек или замены компонентов на компоненты другого номинала, то плату необходимо предварительно отключить от питания, а повторное включение следует производить только после установки защитного покрытия.