Обзор

Подробнее о продукте

The ADG888 evaluation board allows designers to evaluate the high-performance Dual DPDT switches with a minimum of effort. There is a test point on each audio jack, as well as the two logic control inputs, to check voltage level is entering/exiting each pin.

Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.