Обзор

Подробнее о продукте

The ADG772 evaluation board can be used without an external power supply; in which case, the USB supply powers the device. The evaluation kit contains fully fitted PCB and a CD that contains the ADG772 and the EVAL-ADG772 data sheets.

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.