Обзор
Особенности и преимущества
- Full featured evaluation board for the ADFS5758
- On-board 2.5 V ADR4525 reference
- On-board ADP1031-1 isolated PMU with integrated SPI signal isolation channels
- ACE software for control
Подробнее о продукте
The ADFS5758 is a functional safety approved, single-channel, voltage and current output, digital-to-analog converter (DAC) with on-chip dynamic power control (DPC) to minimize package power dissipation.
For full details, refer to the ADFS5758 data sheet. Consult the data sheet when using the EVAL-ADFS5758SDZ. The configuration of the various link options is explained in the Evaluation Board Hardware section. The installation of the companion software is described in the Installing the ACE Software and ADFS5758 Plugins section.
The EVAL-ADFS5758SDZ, as shown in Figure 1, requires the EVAL-SDP-CS1Z board. The EVAL-ADFS5758SDZ interfaces to the USB port of the PC via the EVAL-SDP-CS1Z board. The analysis, control, evaluation (ACE) software allows simplified programming of the ADFS5758, and is available with the EVAL-ADFS5758SDZ evaluation board.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Начало работы
EQUIPMENT NEEDED
EVAL-SDP-CS1Z board
Bench top power supply and connector cables
DOCUMENTS NEEDED
ADFS5758 data sheet ACE User Manual
SOFTWARE NEEDED
Документация
Руководства пользователя (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.