Обзор

Особенности и преимущества

  • Содержит микросхему ГУН диапазона 24 ГГц с программируемым усилителем и двухканальным выходным УМ ADF5901
  • Содержит микросхему синтезатора частоты с дробным коэффициентом деления ADF4159 с рабочим диапазоном до 13 ГГц
  • Сопутствующее программное обеспечение позволяет управлять функциями ADF5901 и ADF4159 из ПК

Подробнее о продукте

Оценочная плата EV-ADF5901SD2Z позволяет пользователю оценивать характеристики микросхемы ГУН/программируемого усилителя диапазона 24 ГГц с двухканальным выходом УМ ADF5901. На рис. 1 приведена фотография платы EV-ADF5901SD2Z, которая содержит микросхемы ADF5901 и ADF4159, три высокочастотных разъема SMA типа K для выхода гетеродина (LO) и двух выходов передатчика (Tx), два высокочастотных разъема SMA для сигнала AUX и AUX, гнездо типа “банан” для напряжения питания и разъем для последовательного интерфейса.

Оценочный комплект EV-ADF5901SD2Z также включает в себя программное обеспечение, совместимое с Windows XP и более поздними версиями, которое упрощает процесс программирования компонента.

Для работы с оценочной платой EV-ADF5901SD2Z необходима плата контроллера EVALSDP-CS1Z (SDP-S), которая не входит в состав оценочного комплекта. Плата EVAL-SDP-CS1Z используется для программного конфигурирования ADF5901.

Полная спецификация характеристик ADF5901 приведена в техническом описании ADF5901, к которому следует обращаться при работе с оценочной платой в дополнение к руководству пользователя.

Системные требования

  • Оценочная плата ADF5901 (EV-ADF5901SD2Z)
  • Плата контроллера SDP

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.