Обзор

Особенности и преимущества

  • Self contained evaluation board containing the ADF5709 wideband, MMIC VCO
  • Externally powered by a single 5 V supply

Подробнее о продукте

The EV-ADF5709 evaluates the performance of the ADF5709 wideband, voltage controlled oscillator (VCO). Figure 1, found in the user guide, shows a photograph of the EV-ADF5709. The EV-ADF5709 contains the ADF5709, external supply headers, supply decoupling capacitors, a VTUNE Subminiature Version A (SMA) connector, and a 2.92 mm, RF output K connector. No software interface is required to control the ADF5709 while the device is operating as a standalone VCO in open-loop mode.

For full details on the ADF5709, see the ADF5709 data sheet, which must be consulted in conjunction with the user guide when using the EV-ADF5709.

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

EVALUATION KIT CONTENTS

  • EV-ADF5709 evaluation board
  • Начало работы

    EQUIPMENT NEEDED

  • 5 V power supply
  • Low noise, variable, 0 V to 23 V power supply
  • Signal source analyzer
  • Spectrum analyzer

  • ONLINE RESOURCES

  • ADF5709 data sheet
  • ADF5709 user guide
  • Покупка

    Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
    Назад
    Проверить наличие
    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.