Обзор

Подробнее о продукте

This page contains ordering information for the evaluation board used to evaluate the ADF5001 4 GHz to 18 GHz Divide-by-4 Prescaler.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.