Обзор

Особенности и преимущества

  • Self contained board, including ADF4372 frequency synthesizer with integrated VCO, loop filter (180 kHz), USB interface, and voltage regulators
  • Windows-based software allows control of synthesizer functions from a PC
  • Externally powered by 6 V

Подробнее о продукте

The EV-ADF4372SD2Z evaluates the performance of the ADF4372 frequency synthesizer with an integrated voltage controlled oscillator (VCO) for phase-locked loops (PLLs). The evaluation board contains the ADF4372 frequency synthesizer with an integrated VCO, a USB interface, power supply connectors, and subminiature Version A (SMA) connectors.

The EV-ADF4372SD2Z requires an SDP-S board (not supplied with the kit). The SDP-S allows software programming of the EV-ADF4372SD2Z.

Full specifications for the ADF4372 frequency synthesizer are available in the product data sheet, which must be consulted in conjunction with this user guide when working with the evaluation board.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Программное обеспечение ACE

EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.26.3240.1417 [Jun 21 22]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

Связанное оборудование (1)

Типовые проекты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.