Обзор

Особенности и преимущества

  • Самодостаточная плата, содержащая синтезатор частоты с интегрированным ГУН ADF4356, термокомпенсированный кварцевый генератор частоты 122.88 МГц с дифференциальным выходом, петлевой фильтр (20 кГц), интерфейс USB и стабилизаторы напряжения
  • Программное обеспечение для Windows® позволяет управлять функциями синтезатора из ПК
  • Внешнее питание 6 В

Подробнее о продукте

Плата EV-ADF4356SD1Z предназначена для оценивания характеристик синтезаторов с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ) на базе микросхемы синтезатора с интегрированным ГУН ADF4356. Фотография оценочной платы приведена на рис. 1. Оценочная плата содержит синтезатор частоты с интегрированным ГУН ADF4356, источник дифференциального сигнала опорной частоты 122.88 МГц (термокомпенсированный кварцевый генератор), петлевой фильтр, интерфейс USB, разъемы питания и субминиатюрные разъемы SMA А. Для подключения платы к порту USB ПК в комплект входит кабель USB.

Для программирования синтезатора загрузите программное обеспечение для Windows®, доступное на странице продукта ADF4356.

Данная плата требует применения платы SDP-S (показана на рис. 1, но не поставляется в составе комплекта). SDP-S позволяет осуществлять программное конфигурирование EV-ADF4356SD1Z.

Полный набор спецификаций ADF4356 приведен в техническом описании продукта, к которому следует обращаться при работе с оценочной платой в дополнение к руководству пользователя.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.