Обзор

Особенности и преимущества

  • Self contained board, including ADF4355 frequency synthesizer with integrated VCO, differential 122.88 MHz temperature controlled crystal oscillator (TCXO), loop filter (20 kHz), USB interface, and voltage regulators
  • Windows®-based software allows control of synthesizer functions from a PC
  • Externally powered by 6 V

Подробнее о продукте

The EV-ADF4355SD1Z evaluates the performance of the ADF4355 frequency synthesizer with integrated VCO for phase-locked loops (PLLs). A photograph of the evaluation board is shown in Figure 1. The evaluation board contains the ADF4355 frequency synthesizer with integrated VCO, a differential 122.88 MHz reference (TCXO), a loop filter, a USB interface, power supply connectors, and subminiature Version A (SMA) connectors. A USB cable is included to connect the board to a PC USB port.

For easy programming of the synthesizer, download the Windows-based software from www.analog.com/ADF4355.

This board requires an SDP-S (not supplied with the kit). The SDP-S allows software programming of the EV-ADF4355SD1Z device.

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.