Обзор

Особенности и преимущества

  • Self-contained board including synthesizer, VCO, 10 MHz TCXO reference, USB interface, voltage regulators, and loop filter (5.8 GHz)
  • Designed for 10 MHz PFD frequency, minimum charge pump current, and 20 kHz loop bandwidth
  • Accompanying software allows control of synthesizer functions from a PC (via USB interface)
  • Battery operated: choice of 3 V or 5 V supplies

Подробнее о продукте

The EVAL-ADF4158EB1Z evaluates the performance of the ADF4158 frequency synthesizer for phase locked loops (PLL). The board contains the ADF4158 synthesizer, a PC connector, SMA connectors for the power supplies, and an RF output. There is also a low pass loop filter (20 kHz) and a VCO (Z Communications, Inc., VCO940ME03 5.8 GHz) on board. The evaluation board is set up for a 10 MHz PFD comparison frequency. An on-board TCXO provides the 10 MHz reference frequency. A USB cable is included with the board to connect to a PC USB port. 

 

The package also contains Windows® software (XP, Vista, and 7 compatible) to allow easy programming of the synthesizer.

Системные требования

  • ADF4158 Evaluation Board (EVAL-ADF4158EB1Z)

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.