Обзор

Особенности и преимущества

  • Универсальная оценочная плата для ADF4152HV, содержащая ГУН с диапазоном в октаву, петлевой фильтр и термокомпенсированный кварцевый генератор
  • Содержит синтезатор сетки частот ADF4152HV (500 МГц - 5 ГГц)
  • Содержит предварительный делитель ADF5001 для опционального подключения внешнего ГУН диапазона СВЧ без применения активного петлевого фильтра
  • Сопутствующее программное обеспечение предоставляет возможности управления всеми функциями синтезатора из ПК

Подробнее о продукте

Эта плата позволяет пользователю оценивать характеристики синтезатора сетки частот с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ) ADF4152HV. На рис. 1 показана плата, которая содержит синтезатор ADF4152HV, петлевой фильтр, генератор, управляемый напряжением (ГУН), с диапазоном в одну октаву (от 1 ГГц до 2 ГГц) и высоким напряжением регулировки (28 В), термокомпенсированный кварцевый генератор опорной частоты 25 МГц, разъемы напряжения питания и радиочастотный (РЧ) выход. Предварительный делитель ADF5001 позволяет подключать опциональный внешний ГУН диапазона СВЧ без применения активного петлевого фильтра.

Оценочный комплект также содержит программное обеспечение для ОС Windows® XP и более поздних версий, которое упрощает программирование настроек синтезатора. Для программирования компонента ПК должен иметь порт USB.

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

  • Плата EVAL-ADF4152HVEB1Z
  • Компакт-диск, который содержит
    • Самоинсталлирующееся программное обеспечение, позволяющее пользователям управлять платой и исследовать все функции компонента
    • Электронную версию технического описания ADF4152HV
    • Электронную версию руководства пользователя EVAL-ADF4152HVEB1Z
    • Электронную версию руководства по инсталляции программного обеспечения для синтезатора с ФАПЧ

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.