Обзор
Подробнее о продукте
The EV-ADF41020EB1Z evaluation board is designed to let the user evaluate the performance of the ADF41020 frequency synthesizer for phase-locked loops (PLLs). The board contains the ADF41020 synthesizer, a 100 MHz TCXO and power supplies, USB interface, and RF output connectors. There is also an active loop filter and a 13 GHz VCO on board. The evaluation kit contains software that is compatible with Windows® XP and later versions to allow easy programming of the synthesizer.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.