Обзор
Особенности и преимущества
- Energy and Class S power quality measurement evaluation board with ADE9430 multiphase energy and power quality monitoring IC
- 3-phase 4-wire, 3-phase 3-wire, or 3-wire single-phase measurements
- Direct interface with current output current transformers
- Up to 240 V rms nominal line neutral voltage measurement
- For use with the ADSW-PQ-CLS Power Quality Library
Подробнее о продукте
The EVAL-ADE9430ARDZ is for use with the STM32 NUCLEOF413ZH. The EVAL-ADE9430ARDZ can be directly interfaced with current transformers and voltage leads. The EVAL-ADE9430ARDZ enables quick evaluation and prototyping of energy and Class S power quality measurement systems with the ADE9430. The ADSW-PQ-CLS Power Quality Library and application examples are provided to simplify implementation of larger systems. To request access to the ADSW-PQ-CLS, fill out the software request form, where the target technology must be power quality monitoring and the processor/system on chip (SoC) is the ADE9430.Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Содержимое комплекта
- STM32 NUCLEO-F413ZH
- EVAL-ADE9430ARDZ evaluation board
- Current transformers
Начало работы
Additional Equipment and Software Needed
- Micro USB cable
- Voltage channel interconnects
- ADSW-PQ-CLS Power Quality Library
Documents Needed
- ADE9430 data sheet
- ADSW-PQ-CLS Power Quality Library User Guide
Документация
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.