Обзор

Особенности и преимущества

  • Full featured evaluation board for ADE7903
  • PC control in conjunction with the EVAL-SDP-CB1Z system demonstration platform (SDP-B)
  • PC software for control and data analysis (time and frequency domain)
  • Standalone capability

Подробнее о продукте

The EVAL-ADE7903EBZ evaluation kit includes the evaluation board, which along with the EVAL-SDP-CB1Z SDP-B board, allows users to evaluate the performance of the ADE7903 Σ-Δ ADC in a context very close to an actual single-phase meter implementation. There is an isolated version of the ADE7903 Σ-Δ ADC available, the ADE7913; to evaluate the isolated Σ-Δ ADC, use the ADE7913 evaluation kit (order separately from Analog Devices, Inc.). Evaluation software written in LabVIEW® provides access to the registers of the ADE7903 using a PC interface.


Full specifications on the ADE7903 are available in the product data sheet, which should be consulted in conjunction with this user guide when using this evaluation board.

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.