Обзор
Подробнее о продукте
ПРИМЕЧАНИЕ: ADE7752A , характеризующийся меньшим энергопотреблением по сравнению с ADE7752, рекомендуется для всех новых разработок. Эти компоненты совместимы по выводам и функциональности.
В данной документации описываются аппаратные функции оценочного комплекта на основе ADE7752A (ADE7752). Оценочная плата на основе ADE7752A (ADE7752) вместе с технической документацией на ADE7752A (ADE7752) представляет собой законченную оценочную платформу для оценки работы ADE7752A (ADE7752). Эта плата была разработана таким образом, чтобы иметь возможность полностью оценить работу ADE7752A (ADE7752) в конечном приложении, то есть в счетчике энергии. Используя соответствующие преобразователи в канале тока (например, трансформаторы тока), оценочную плату можно подключить к испытательному стенду или испытательной цепи высокого напряжения (240 В ср. кв.). С помощью имеющихся на плате цепей резистивных делителей можно уменьшать сетевое напряжение. В данном указании по применению также описывается, как следует подключать датчики тока для достижения наилучших характеристик. Для работы оценочной платы требуются два внешних источника питания с выходным напряжением 5 В (один необходим для гальванической развязки) и соответствующие преобразователи тока.