Обзор

Особенности и преимущества

  • Supports 3.3 V or 1.8 V for PDM/I2S interface
  • Supports TDM 2/4/8 operation
  • Easy configuration with no software needed

Подробнее о продукте

This user guide explains the design and setup of the ADAU7002 evaluation board. This evaluation board provides full access to all inputs and outputs on the ADAU7002. This evaluation board can be powered by a single 3.8 V to 6 V supply or by VDD of the pulse density modulation (PDM) input. The PC board is a 4-layer design, with a single ground plane and a single power plane on the inner layers. The board contains connectors for external microphones and headers for PDM input and I2S output.

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.