Обзор
Особенности и преимущества
EVAL-ADAU1446EBZ |
Подробнее о продукте
Full-featured ADAU1446 SigmaDSP evaluation board with a full set of analog and digital input/output connections, including I2S, TDM, and S/PDIF. USBi, 6 V power supply and an attachable GPIO control board are included in the package.Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.