Обзор
Особенности и преимущества
- 3 common signal processing and conditioning blocks, a preamplifier, an 8-pole filter, and an ADC driver integrated to support a variety of demodulator applications
- No external components required for proper operation
Подробнее о продукте
The EVAL-ADAQ8088EBZ evaluates the ADAQ8088 and requires a 2.7 V to 3.3 V power supply for proper operation. The EVAL-ADAQ8088EBZ accepts baseband differential in-phase/quadrature (I/Q) inputs via Subminiature A (SMA)connectors (Jx) and drives pipeline analog-to-digital converters (ADCs) via SMA output connectors. The EVAL-ADAQ8088EBZ contains the ADAQ8088 µModule, which is a dual-channel analog system in package (SIP) that integrates three common signal processing and conditioning blocks to support a variety of demodulator applications and data acquisition applications. The device integrates all active and passive components to form a complete signal chain between the output of an I/Q demodulator and the input to an ADC. For full details on the ADAQ8088, see the ADAQ8088 data sheet, which must be consulted in conjunction with the user guide when using the EVAL-ADAQ8088EBZ.Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Начало работы
EQUIPMENT NEEDED
- Bench supply of 2.7 V to 3.3 V
- SMA cables
- 4-Port or 2-port network analyzer
- AD9681-125EBZ evaluation kit
- HSC-ADC-EVALEZ evaluation kit
- Keysight 33600A generator
- Allen Avionics LPF #F3056-7P7 (2 pieces)
- PC running Windows®
Документация
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.