Обзор
Подробнее о продукте
The ADA4830-1BCP-EBZ evaluation board makes it easy for designers to quickly observe the performance of the ADA4830-1 difference amplifier in real-world applications. Input signals are applied through SMA jacks (INP, INN), and the output is taken from SMA jack VOUT. Power is applied through thre red +VS pin. The black GND pin should be grounded.
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.