Обзор

Особенности и преимущества

  • Посадочное место для ADA4530-1 в 8-выводном корпусе
  • Посадочные места для пассивных компонентов
  • Доступна в комбинациях буфера и трансимпедансного усилителя
  • Легко модифицируется для реализации других стандартных конфигураций
  • Защитное кольцо для минимизации тока утечки
  • Металлические экраны устанавливаются при сборке
  • Делает возможным быстрое создание прототипов
  • Простое подключение к тестовому оборудованию

Подробнее о продукте

ADA4530-1R-EBZ - это оценочная плата для усилителя ADA4530-1 в 8-выводном корпусе SOIC.  ADA4530-1R-EBZ представляет собой четырехслойную печатную плату, которая спроектирована с учетом минимизации токов утечки и содержит защитное кольцо для измерений, где требуются входные токи утечки на уровне фемтоампер.

ADA4530-1R-EBZ доступна в двух конфигурациях: конфигурации буфера (ADA4530-1R-EBZ-BUF) и конфигурации трансимпедансного усилителя (ADA4530-1R-EBZ-TIA). Обе платы содержат все необходимые пассивные компоненты, разъёмы/клеммные блоки для подключения питания, разъемы BNC/клеммные блоки для выходного напряжения, множество тестовых контактов и металлические экраны. Все компоненты располагаются на лицевой стороне платы, за исключением триаксиального/коаксиального разъема входного сигнала (J1) и экрана SHIELD3.

ADA4530-1R-EBZ также имеет пустые посадочные места для резисторов и конденсаторов, которые позволяют быстро создавать прототипы различных конфигураций, например, инвертирующего и неинвертирующего усилителей.

Спецификация характеристик ADA4530-1 содержится в техническом описании компонента. В дополнение к этому руководству пользователя при работе с оценочной платой следует руководствоваться информацией, приведенной в техническом описании ADA4530-1 и статье по применению AN-1373.

Изображения верхней и нижней стороны оценочной платы показаны на рис. 1 и 2. Другие изображения оценочной платы можно найти в разделе ADA4530-1R-EBZ.

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.