Обзор
Подробнее о продукте
The user guide describes how to set up and use the AD9915 evaluation board. The AD9915 is a 2.5 GSPS DDS with a 12-bit DAC.The evaluation board provides a graphical user interface (GUI) for easy communication with the device along with many user friendly features such as the mouse-over effect.
The user guide is intended for use in conjunction with the AD9915 data sheet.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.