Обзор

Подробнее о продукте

The user guide describes how to set up and use the AD9914 evaluation board. The AD9914 is a 3.5 GSPS DDS with a 12-bit DAC.

The evaluation board software provides a graphical user interface (GUI) for easy communication with the device along with many user-friendly features such as the mouse-over effect.

The user guide is intended for use in conjunction with the AD9914 data sheet.

Программное обеспечение

ПО оценивания

ZIP
42.91 M
AD9914 / AD9915 Evaluation Software
This is the main installer and is 64-bit compatible
TXT
1.81 K
AD9914 Evaluation Board Flash
EVB flash readme: This file contains instructions for re-flashing an older eval board so that it's compatible with the 64-bit USB driver.
EXE
7.35 M
Evaluation Board USB Flash Programmer
Contains the EXE file for re-flashing the USB EEPROM.

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.