Обзор

Подробнее о продукте

This page contains evaluation board documentation and ordering information for evaluating the AD9788.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Документация

Программное обеспечение

Программное обеспечение ACE

ZIP
352 KB
Board.AD9788 1.2019.51300 [Jun 08 20]
Plug-in to evaluate the AD9788, AD9787, and AD9785 high-speed DACs.
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.19.2929.1305 [Oct 05 20]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

Связанное оборудование (2)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.