Обзор

Особенности и преимущества

  • Evaluation board for the AD9776A/AD9778A/AD9779A
  • Includes options to evaluate
    DAC only
    DAC and ADL5375 quadrature modulator
  • USB interface for configuration
  • On-board or external power supply regulation
  • On-board or external clock distribution
  • Data pattern generator and SPI software interfaces

Подробнее о продукте

This page contains evaluation board documentation and ordering information for evaluating the AD9778A.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Программное обеспечение ACE

ZIP
318 KB
Плагин ACE для Board.AD9779A 1.2020.3200 [Jan 14 20]
Plug-in to evaluate the AD9779A, AD9778A, and AD9776A high-speed DACs.
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.26.3240.1417 [Jun 21 22]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

Связанное оборудование (3)

Платы контроллера

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.