Обзор

Особенности и преимущества

  • Full featured evaluation board for the AD9114/AD9115/AD9116/AD9117 (AD911x) and AD9714/AD9715/AD9716/AD9717 (AD971x)
  • Includes options to evaluate
    DAC only
    DAC and ADL5375 quadrature modulator
    DAC and op amp performance
  • USB interface for configuration
  • Internal or external power supply regulation
  • On-board or external clock distribution
  • Data pattern generator and SPI software interfaces

Подробнее о продукте

This page contains evaluation board documentation and ordering information for evaluating the AD9716.

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Программное обеспечение ACE

ZIP
296 KB
Плагин ACE для Board.AD971x 1.2019.44300 [Jan 14 20]
Plug-in to evaluate the AD9717, AD9716, AD9715 and AD9714 high-speed DACs.
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.26.3240.1417 [Jun 21 22]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

Связанное оборудование (3)

Платы контроллера

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.