Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональная оценочная плата для AD9684
  • Интерфейс SPI для настройки и управления
  • Широкополосный входной каскад с интерфейсом на базе балуна
  • Не требует внешнего источника питания. Использует питание 12В/1A и 3.3В/3A от FMC
  • Интерфейсное ПО контроллера SPI и VisualAnalog®

Подробнее о продукте

В руководстве пользователя описывается оценочная плата AD9684, которая содержит все вспомогательные схемы, необходимые для работы АЦП в различных режимах и конфигурациях. В нем также описывается прикладное программное обеспечение, используемое для интерфейса с устройствами.

Дополнительная информация, к которой следует обращаться при использовании оценочной платы, содержится в техническом описании AD9684 . Все документы и программные инструменты доступны на www.analog.com/hsadcevalboard. Для получения дополнительной информации и при возникновении вопросов отправляйте письма на адрес электронной почты  highspeed.converters@analog.com.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.