Обзор

Особенности и преимущества

  • Full featured evaluation board for testing the AD9671
  • PC software for control of the AD9671 using a USB interface

Подробнее о продукте

The AD9671EBZ evaluation board enables testing and evaluation of the AD9671 octal ultrasound analog front end (AFE) device. The AD9671EBZ evaluation board offers eight Subminiature Version A (SMA) connector inputs for all eight channels. The AD9671EBZ evaluation board connects to the HSC-ADC-EVALEZ field programmable gate array (FPGA) data capture board, and enables data capture via a USB connection to a PC. SPIController software enables flexible configuration of the AD9671, and VisualAnalog® software offers a powerful data capture as well as signal analysis tools.

Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.