Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональная оценочная плата AD9650
  • Интерфейс SPI для конфигурирования и управления
  • Тактовый сигнал от внешнего источника, интегрированного на плате резонатора или AD9517
  • Интерфейс входного сигнала на базе балуна/трансформатора или усилителя
  • Формирование напряжение питания при помощи LDO-стабилизатора или импульсного стабилизатора
  • Программное обеспечение контроллера SPI и поддержка VisualAnalog®

Подробнее о продукте

Эта страница содержит документацию на оценочную плату и информацию о заказе инструментов оценивания AD9650.

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Инструменты проектирования

Visual Analog
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.