Обзор

Особенности и преимущества

  • Full featured evaluation board for the AD9634
  • SPI interface for setup and control
  • External or AD9523 clocking option
  • Balun/transformer or amplifier input drive option
  • LDO regulator power supply
  • VisualAnalog and SPI controller software interfaces

Подробнее о продукте

Эта страница содержит информацию для заказа инструментов оценивания AD9634.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Инструменты проектирования

Visual Analog
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.