Обзор

Особенности и преимущества

  • Full featured evaluation board for the AD9650/AD9268/AD9258/AD9251/AD9231/AD9204/AD9269/AD6659
  • SPI interface for setup and control
  • External, on-board oscillator, or AD9517 clocking options
  • Balun/transformer or amplifier input drive options
  • LDO regulator or switching power supply options
  • VisualAnalog® and SPI controller software interfaces

Подробнее о продукте

Эта страница содержит документацию для оценочной платы и информацию о заказе аппаратных средств для оценивания AD9628.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Инструменты проектирования

Visual Analog
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.