Обзор

Особенности и преимущества

  • Простое подключение питания при помощи сетевого адаптера на 6 В и установленных на плате стабилизаторов напряжения
  • Предустановленный кварцевый резонатор 49.152 МГц для синтеза любой частоты в диапазоне 11.8 МГц – 919 МГц
  • Два разъема SMA для входного сигнала опорной частоты
  • 10 разъемов SMA для дифференциальных выходных сигналов со связью по переменному току (5 дифференциальных пар)
  • Подключение к ПК через USB
  • Оценочное программное обеспечение для Microsoft Windows с простым графическим интерфейсом пользователя (поддерживает 64-разрядные версии Windows)

Подробнее о продукте

Оценочная плата AD9578 – это компактная, простая в применении платформа для оценивания всех функциональных возможностей синтезатора тактовых сигналов AD9578.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.