Обзор

Подробнее о продукте

This page contains evaluation board documentation and ordering information for evaluating the AD9558.

Документация

Программное обеспечение

ПО оценивания

ZIP
4.23 M
AD9558 Evaluation Board Web Install Software (Rev. 1.1.0.8.)
This is the eval software web installer that doesn't include .NET. Rather it relies on an internet connection to download Microsoft .NET, etc. It's 32-bit/64-bit compatible.
ZIP
223.36 M
AD9558 Evaluation Software (Rev. 1.1.0.8.)
The evaluation software and USB driver contained in this installer is 32-bit and 64-bit compatible.
EXE
7.35 M
Evaluation Board USB Flash Programmer
Contains the EXE file for re-flashing the USB EEPROM.

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.