Обзор

Подробнее о продукте

This page contains evaluation board documentation and ordering information for evaluating the AD9557.

Программное обеспечение

ПО оценивания

ZIP
128 K
AD9557 Evaluation Board Web Install Software
This is the eval software web installer that doesn't include .NET. Rather it relies on an internet connection to download Microsoft .NET, etc. It's 32-bit/64-bit compatible.
ZIP
53.14 M
AD9557 Evaluation Software (Rev. 1.1.0.8.)
The evaluation software and USB driver contained in this installer is 32-bit and 64-bit compatible.
EXE
7.35 M
Evaluation Board USB Flash Programmer
Contains the EXE file for re-flashing the USB EEPROM.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.