Обзор

Особенности и преимущества

  • Simple Power Connection using 6V Wall Adapter and On-board Switching and LDO Voltage Regulators
  • On board LDO regulators can be easily bypassed to permit user to evaluate performance using the on-board switching regulator
  • Regulators Are Easily Bypassed for Power Measurements
  • Six AC-Coupled SMA Connectors for Outputs (Two differential, Two single-ended)
  • SMA Connectors for Two Differential or Four Single-ended Reference Inputs System Clock Input
  • On-board Provisions for TCXO, Crystal Oscillator or Crystal USB Connection to PC
  • 32- or 64-Bit Microsoft Windows® based Evaluation Software with Simple Graphical User Interface
  • On-board PLL Loop Filter
  • Easy Access to Digital I/O and Diagnostic Signals via I/O Header
  • Status LEDs for Diagnostic Signals

Подробнее о продукте

This page contains evaluation board documentation,software and ordering information for evaluating the AD9554-1.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Документация

Оценочная документация (1)

AD9554-1 Evaluation Documentation

Программное обеспечение

ПО оценивания

AD9554-1 Evaluation Software
ZIP
AD9554-1 Evaluation Board Web Install Software (Version 1.0.0.5)
This is the eval software web installer that doesn't include .NET. Rather it relies on an internet connection to download Microsoft .NET, etc. It's 32-bit/64-bit compatible.
ZIP
AD9554-1 Evaluation Board Software (Version 1.0.0.5)
The evaluation software and USB driver contained in this installer is 32-bit and 64-bit compatible.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.