Обзор

Подробнее о продукте

Эта страница содержит документацию для оценочной платы и информацию о заказе аппаратных средств для оценивания AD9553.

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

ПО оценивания

AD9553 Evaluation Board
ZIP
AD9553 Evaluation Software, Rev 2.1.0.0
This installer contains USB drivers that are both 32- and 64-bit compatible. Note: Older AD9523/4 evaluation boards will need to have the USB controller EEPROM re-flashed in order to use this driver.
ZIP
Evaluation Board USB Flash Programmer
Contains the EXE file for re-flashing the USB EEPROM.
ZIP
AD9553 Evaluation Board USB Flash Programmer Readme
EVB flash readme: This file contains instructions for re-flashing the USB controller on an older eval board so that the evaluation board is compatible with the newer 64-bit USB driver. The USB driver is also 32-bit compatible.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.