Обзор
Особенности и преимущества
- Simple power connection using 6 V wall adapter and onboard switching and LDO voltage regulators
- Regulators easily bypassed for power measurements
- 8 ac-coupled SMA connectors for output
- SMA connectors for
2 differential or 4 single-ended reference input
System clock input - On-board provisions for OCXO, crystal oscillator, or crystal
- USB connection to PC
- 32-bit or 64-bit Windows-based evaluation software with simple graphical user interface
- On-board PLL loop filter
- Easy access to digital I/O and diagnostic signals via I/O header
- Status LEDs for diagnostic signals
Подробнее о продукте
The AD9548 is a very low noise DDS-based digital PLL clock synthesizer with up to eight reference inputs and up to eight outputs. The AD9548 features reference clock validation, automatic holdover, and hitless reference clock switching. The AD9548 is also capable of accepting a 1 pulse per second (pps) reference input clock. The AD9548 Revision E evaluation board is a compact, easy-to use platform for evaluating all features of the AD9548.Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (1)
Оценочная документация (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.