ПО оценивания
Rev.
1.0.0.3
3
Показать все
Обзор
Особенности и преимущества
- Простое подключение питания при помощи сетевого адаптера на 6 В и установленных на плате стабилизаторов напряжения.
Множество конфигураций питания для оценивания характеристик при использовании импульсных стабилизаторов и/или стабилизаторов с малым падением напряжения. - Предустановленный генератор VCXO с универсальным посадочным местом.
Универсальное посадочное место позволяет использовать генераторы VCXO с различными габаритами корпуса. - 2 разъема SMA для входного сигнала опорной частоты
- 2 разъема SMA для несимметричных выходных сигналов со связью по переменному току (2 дифференциальных пары)
- 12 разъемов SMA для дифференциальных выходных сигналов со связью по переменному току (6 дифференциальных пар)
- Разъемы SMA для сигнала SYSREF:
External SYSREF – Внешний запрос SYSREF - Подключение к ПК через USB
- Оценочное программное обеспечение для Microsoft Windows
Подробнее о продукте
Оценочная плата AD9528 – это компактная, простая в применении платформа для оценивания всех функциональных возможностей генератора тактовых сигналов JESD204B AD9528.Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.