Обзор

Подробнее о продукте

This page contains evaluation board documentation and ordering information for evaluating the AD9522-3.

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

ПО оценивания

Evaluation Software Tools
ZIP
AD9522 Evaluation Software Installer, Rev. 2.1.0
This installer contains USB drivers that are both 32- and 64-bit compatible. Note: Older AD9520 evaluation boards will need to have the USB controller EEPROM re-flashed in order to use this driver.
ZIP
AD9520/22 Configuration Tool
This handy tool will automatically calculate divider values based on the user’s input/output frequencies, as well as assist with designing the loop filter based on the user’s parameters. Be sure to install the MATLAB� runtime installer first.
ZIP
MATLAB� Runtime Installer for AD9520/22 Configuration Tool
Install this before installing the Configuration Tool (if not installed already.)

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.