Обзор
Особенности и преимущества
- Simple power connection using 6 V wall adapter and on-board LDO voltage regulators
- LDOs are easily bypassed for power measurements
- 5 ac-coupled differential LVPECL SMA connectors
- 7 LVPECL differential headers for additional outputs
- SMA connectors for
2 reference inputs
Charge pump output
Clock distribution input - USB connection to PC
- Microsoft Windows-based evaluation software with simple graphical user interface
- On-board PLL loop filter
- Easy access to digital I/O and diagnostic signals via
- I/O header
- Status LEDs for diagnostic signals
Подробнее о продукте
The AD9520-x (hereafter referred to as AD9520) is a very low noise PLL clock synthesizer featuring an integrated VCO, clock dividers, and up to 24 outputs. The AD9520 features automatic holdover and a flexible reference input circuit allowing for very smooth reference clock switching. The AD9520 family also features the necessary provisions for an external VCXO.
The AD9520 evaluation board is a compact, easy-to-use platform for evaluating all features of the AD9520.
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (2)
Руководства пользователя (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.