Обзор
Особенности и преимущества
- Simple power connection using 6 V wall adapter and on-board LDO voltage regulators
- LDOs are easily bypassed for power measurements
- 8 ac-coupled differential LVPECL SMA connectors
- 2 ac-coupled LVPECL differential headers
- 2 dc-coupled differential LVDS SMA connectors that are reconfigurable to four CMOS SMA connectors
- 2 dc-coupled LVDS differential headers that are reconfigurable to four CMOS connectors
- SMA connectors for
- 2 reference inputs
- Charge pump output
- Clock distribution input
- USB connection to PC
- Microsoft Windows-based evaluation software with simple graphical user interface
- On-board PLL loop filter
- Easy access to digital I/O and diagnostic signals via I/O header
- Status LEDs for diagnostic signals
Подробнее о продукте
The AD9516-x, AD9517-x, and AD9518-x are very low noise PLL clock synthesizers featuring an integrated VCO, clock dividers, and up to 14 outputs. The AD9516 features automatic holdover and a flexible reference input circuit allowing for very smooth reference clock switching. The AD9516 family also features the necessary provisions for an external VCXO.
The AD9516 evaluation board is a compact, easy-to-use platform for evaluating all features of the AD9516. The AD9516, AD9517, and AD9518 differ only in package size, and the number of outputs. The evaluation software main window for the AD9517 and AD9518 reflects fewer outputs, but the operation is identical for all devices.
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (4)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.