Обзор

Особенности и преимущества

  • Simple power connection using 6 V wall adapter and on-board LDO voltage regulators
  • LDOs are easily bypassed for power measurements
  • 8 ac-coupled differential LVPECL SMA connectors
  • 2 ac-coupled LVPECL differential headers
  • 2 dc-coupled differential LVDS SMA connectors that are reconfigurable to four CMOS SMA connectors
  • 2 dc-coupled LVDS differential headers that are reconfigurable to four CMOS connectors
  • SMA connectors for
    • 2 reference inputs
    • Charge pump output
    • Clock distribution input
  • USB connection to PC
  • Microsoft Windows-based evaluation software with simple graphical user interface
  • On-board PLL loop filter
  • Easy access to digital I/O and diagnostic signals via I/O header
  • Status LEDs for diagnostic signals

Подробнее о продукте

Эта страница содержит информацию для заказа инструментов оценивания AD9516-1.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

ПО оценивания

ZIP
4.37 M
AD9516/AD9517/AD9518 Evaluation Software (Rev. 2.1.1)
This installer contains USB drivers that are both 32- and 64-bit compatible. Note: Older AD9516/AD9517/AD9518 evaluation boards will need to have the USB controller EEPROM re-flashed in order to use this driver.
ZIP
1.21 K
AD9516/17/18 Evaluation Board USB Flash Programmer Readme
EVB flash readme: This file contains instructions for re-flashing the USB controller on an older eval board so that the evaluation board is compatible with the newer 64-bit USB driver.
EXE
7.35 M
Evaluation Board USB Flash Programmer
Contains the EXE file for re-flashing the USB EEPROM.

Инструменты проектирования

Программное обеспечение ADIsimCLK для проектирования и оценки
ADIsimCLK представляет собой инструмент проектирования, разработанный специально для характеризующихся сверхнизким джиттером продуктов распределения и генерации тактовых сигналов компании Analog Devices. Независимо от того, используется ли ваше устройство в инфраструктуре беспроводной связи, измерительных приборах, сетевом оборудовании, широкополосных сетях, испытательном оборудовании или других областях, в которых требуются предсказуемые параметры системы тактирования, ADIsimCLK позволит вам быстро разработать, оценить и оптимизировать ваше устройство.

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.