Обзор
Подробнее о продукте
The AD9512 evaluation board is a compact, easy-to-use platform for evaluating all features of the AD9512. The evaluation software provides a graphical user interface (GUI) for easy interface with the various on- chip functions of the AD9512. This allows for a thorough exploration and evaluation of the AD9512’s operation, performance, and capabilities. Note that the AD9512 evaluation board software should be installed before connecting the AD9512 evaluation board to the PC.
The AD9512 is a highly sophisticated, performance clock distribution part with numerous user programmable functions. To use the evaluation board properly, refer to the current data sheet for the AD9512.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Файлы проектирования оценочных плат (3)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.