Обзор
Особенности и преимущества
- Simple USB port interface (2.0)
- Supporting ADCs with serial port interfaces (SPI)
- On-board regulator circuit, no power supply required 6 V, 2 A switching power supply included
- Real-time FFT and time domain analysis
Analyze SNR, SINAD, SFDR, and harmonics - Installed with AD9246S-EMX engineering unit (same form, fit and function over full temp range as flight units)
Подробнее о продукте
The EVAL-AD9246S supports the AD9246S 125 MSPS Space Grade Analog-to-Digital Converter. The evaluation board when paired with the HSC-ADC-EVALCZ capture board provides a platform to evaluate the performance of the AD9246S. The analog input and clock signals can be brought onto the board through edge-mounted SMA connectors. The headers on the board can be used to select the use of either the on-board power solution (default) or the use of an external power supply (jumpers removed).Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.