Обзор
Подробнее о продукте
Evaluation board for the AD9144 Quad, 16-Bit, 2.8 GSPS, TxDAC+ Digital-To-Analog Converter that provides a maximum sample rate of 2.8 GSPS, permitting a multicarrier generation up to the Nyquist frequency. The DAC outputs are optimized to interface seamlessly with the ADRF672x analog quadrature modulators (AQMs) from Analog Devices, Inc. A 4-wire serial port interface provides for programming/readback of many internal parameters. Full-scale output current can be programmed over a range of 14 mA to 26 mA.
Документация
Оценочная документация (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.