Обзор

Особенности и преимущества

  • Fully functional evaluation board for the AD9083
  • PC software for control with ACE software
  • On-board clocking provided by the AD9528 manages device and FPGA clocking
  • Option to switch to external direct clocking

Подробнее о продукте

The AD9083EBZ evaluation board includes all of the support circuitry required to operate the AD9083 in various modes and configurations. The application software used to interface with the device is also described. The AD9083EBZ evaluation board connects to the Analog Devices, Inc., ADS8-V3EBZ for evaluation with the ACE software.

The ACE software allows the user to set up the AD9083 in various modes, and capture analog-to-digital converter (ADC) data for analysis.

Программное обеспечение

Драйверы устройств

Инструменты проектирования

Инструмент создания RTL-кода для сопутствующего транспортного уровня (Rev. 1.0)
Этот исполняемый через командную строку инструмент создает модуль на Verilog, который реализует транспортный уровень канала приема интерфейса JESD204. Пользователь указывает в файле конфигурации один или несколько режимов, которые должны поддерживаться модулем транспортного уровня. Эти режимы обозначаются как набор значений параметров JESD204: L, M, F, S, N' и CF. Транспортный уровень преобразует выходные данные JESD204 из формы канального уровня JESD204 в форму для шины данных с фиксированной шириной с содержанием чередующихся выборок виртуального преобразователя. Поддерживается работа с канальными уровнями стандартов JESD204B и JESD204C.
Генератор таблиц соответствия кадров JESD204x
Этот инструмент состоит из двух исполняемых файлов для ОС Windows, которые позволяют пользователю вводить любую допустимую комбинацию параметров JESD204x (L, M, F, S, NP) для вывода файла с расширением .csv, который отображает соответствие кадров режима JESD204x в табличном формате. Один из исполняемых файлов позволяет пользователю вводить параметры для одного режима JESD204x, а другой, позволяет пользователю вводить параметры для нескольких режимов JESD204x в допустимом формате .csv, чтобы получить файл .csv, который отображает соответствие кадров каждого режима JESD204x, которые были введены в отдельные таблицы.

Программное обеспечение ACE

ZIP
26 MB
Плагин ACE для Board.AD9083 1.2021.29300 [Aug 16 21]
Plugin to evaluate the AD9083EBZ evaluation board for the AD9083 high-speed ADC.
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.26.3240.1417 [Jun 21 22]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

Связанное оборудование (2)

Платы контроллера

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.