Обзор

Подробнее о продукте

The AD8479R-EBZ is specifically designed to aid the evaluation of the AD8479, a very high common-mode voltage precision difference amplifier. The design of this board emphasizes simplicity and ease of use. This board comes with connection options for the input and output terminals (SMA and Vector pins) and a predefined configuration with the reference pins both tied to ground.


See the AD8479R-EBZ documentation and AD8479 data sheet for additional information.

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.