Обзор

Подробнее о продукте

The AD8436 evaluation board is fully assembled, tested and ready to use after the power and signal sources are connected. The AD8436-EVALZ offers many options, without sacrificing simplicity. The board is tested and shipped with a 10 μF averaging capacitor (CAVG), 3.3 μF low-pass filter capacitor (CLPF) and a 0.1 μF (CCF) capacitor to optimize crest factor performance. Please see AD8436 data sheet available on-line for complete details.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.